2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 500x1000x320mm IP65, Volltüren
NSYPLA5103G
EAN Code: 3606480774836
Vielseitiges, bodenstehendes Gehäuse aus Polyester-Glasfaser
Türen lassen sich bis zu 120° öffnen und sind mit 5 mm starken Doppelstangenschlössern ausgestattet
Robuster Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
Hitzebeständig bis 960 °C gemäß IEC-Normen
Hohe Stoßfestigkeit mit IK10-Einstufung (IEC 62262)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
206 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja