Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 500x500x420mm IP65, Volltür

NSYPLA554G

Gehäuse-Nennbreite:

Gehäuse-Nenntiefe:

Türtyp:

EAN Code: 3606480774935
notification_ok
Robuste Polyester- und Glasfaserkonstruktion für lange Haltbarkeit
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist
notification_ok
Bietet robusten Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
notification_ok
Elektrische Isolierung der Klasse II zur Vermeidung von Stromschlägen und isolierten Lösungen
notification_ok
Kann bei Umgebungstemperaturen von -35 °C bis 90 °C gelagert werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
115 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.