2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x1000x320mm IP65, Volltüren
NSYPLA7103G
EAN Code: 3606480774997
Dieses vielseitig einsetzbare Gehäuse von PanelSeT ist für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
Dieses Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester bietet eine lange Lebensdauer
Mit abnehmbaren Türen und Rückwänden für einfache Wartung und Zugänglichkeit
Bietet zuverlässigen Schutz vor Feuer bis zu 960 °C gemäß der Norm IEC 62208
Widersteht dank der Schutzart IK10 gemäß IEC 62262 hohen Stößen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
246 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja