2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x320mm IP65, transp. Türen
NSYPLA753TG
EAN Code: 3606480775086
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Langlebige Polyester-Konstruktion mit Glasfaserverstärkung
Die transparente Vordertür lässt sich von beiden Seiten bis zu 120° öffnen
Zwei-Punkt-Verriegelung und 5 mm Doppelstange bieten erhöhte Sicherheit
Feuerfest bis 960 °C gemäß Norm IEC 62208
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
146 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja