2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x420mm IP65, Volltüren
NSYPLA754G
EAN Code: 3606480775093
Vielseitiges Standgehäuse, ideal für Innen- und Außenanwendungen
Langlebige Polyester-Glasfaser-Konstruktion für dauerhafte Leistung
Einfacher Zugang zur Ausrüstung durch die 120°-Öffnung der Tür von beiden Seiten
Robuster Schutz gegen Feuer, Stöße, Staub und Wasser
Zweipunktschloss mit 5 mm Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
149 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja