Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x420mm IP65, transp. Türen

NSYPLA754TG

Gehäuse-Nennbreite:

Gehäuse-Nenntiefe:

Türtyp:

EAN Code: 3606480775109
notification_ok
Vielseitiges Gehäuse aus polyesterverstärktem Glasfasergewebe für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Transparente Fronttür lässt sich für einfachen Zugang von beiden Seiten um bis zu 120° öffnen
notification_ok
Das Zweipunktschloss mit einem 5 mm starken Doppelstangeneinsatz sorgt für mehr Sicherheit
notification_ok
Außergewöhnlicher Schutz gegen Feuer, Stöße, Staub und Wasser
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C gemäß IEC 62208-Standard

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
158 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.