Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x750x320mm IP65, Volltür

NSYPLA773G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775116
notification_ok
Vielseitiges Gehäuse für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich
notification_ok
Aus Polyester mit Glasfaserverstärkung für optimale Langlebigkeit
notification_ok
Vollständiger Schutz vor Staub, Wasser und Feuer
notification_ok
Einfacher Zugang durch eine Tür, die sich bis zu 120° von der rechten oder linken Seite öffnen lässt
notification_ok
Robuster Schutz gegen Stöße mit IK10-Einstufung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
167 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern