2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 750x750x420 IP65
NSYPLA774G
EAN Code: 3606480775130
Strapazierfähiges, mit Glasfaser verstärktes Polyester für dauerhafte Leistung
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Robuster Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser für einen zuverlässigen Betrieb
Elektrische Isolierung der Klasse II verhindert Stromschläge für mehr Sicherheit
Abnehmbare Rückwand und Tür machen die Wartung zum Kinderspiel
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
184 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja