Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 750x750x620 IP65

NSYPLA776G

Türtyp:

EAN Code: 3606480772924
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für Innen- und Außenanwendungen
notification_ok
Mit Glasfaser verstärktes Polyester für eine lange Lebensdauer
notification_ok
Die Fronttür lässt sich um bis zu 120° öffnen und ermöglicht so einen einfachen Zugang zu den Geräten im Inneren
notification_ok
Zweipunktverriegelung mit einem 5-mm-Doppelstangeneinsatz für eine sichere Verriegelung
notification_ok
Das Gehäuse hält gemäß den Sicherheitsstandards Feuer bis zu 960 °C stand

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
241 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern