2 Videos
Polyestergehäuse bodensth. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x320 IP44
NSYPLAT10103G
EAN Code: 3606480775154
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Langlebiges, glasfaserverstärktes Polyester für dauerhafte Leistung
Abnehmbare Türen und Verkleidungen für einfache Wartung
Robuster Schutz gegen Feuer bis zu 960 °C gemäß der Norm IEC 62208
Hervorragende Stoßfestigkeit mit IK10-Einstufung (IEC 62262)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
355 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja