Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x1000x420 IP44

NSYPLAT10104G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775161
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Aus glasfaserverstärktem Polyester für erhöhte Langlebigkeit
notification_ok
Türen können von beiden Seiten bis zu 120° geöffnet werden, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen
notification_ok
Vierpunktverriegelung mit einem Griff, der mit einem 5 mm Doppelstangeneinsatz für Sicherheit ausgestattet ist
notification_ok
Bietet robusten Schutz gegen Feuer, Stöße, Staub und Wasser

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
362 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern