Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x500x320 IP44

NSYPLAT1053G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775192
notification_ok
Vielseitiges, für verschiedene Anwendungen geeignetes Standgehäuse
notification_ok
Hochbeständige Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester
notification_ok
Einfacher Zugang mit einem 4-Punkt-Schloss und einer 120°-Öffnung der Fronttür
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C gemäß IEC 62208-Standard
notification_ok
Außergewöhnliche Stoßfestigkeit mit einer IK10-Bewertung gemäß IEC 62262

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
179 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern