Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1000x750x320 IP44

NSYPLAT1073G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775215
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für den Innen- und Außenbereich
notification_ok
Aus langlebigem, glasfaserverstärktem Polyester für Langlebigkeit
notification_ok
Einfacher Zugang zur Ausrüstung im Inneren durch eine um 120° öffnende Fronttür
notification_ok
Erhöhte Sicherheit durch Vierpunktverriegelung und Griff mit 5 mm Doppelstangeneinsatz
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Stöße, Staub und Wasser für dauerhaften Schutz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
222 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern