Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1250x1000x420 IP44

NSYPLAT12104G

Gehäuse-Nennhöhe:

Gehäuse-Nennbreite:

Gehäuse-Nenntiefe:

Türtyp:

EAN Code: 3606480775246
notification_ok
Vielseitiges Gehäuse, das für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet ist
notification_ok
Langlebige, glasfaserverstärkte Polyester-Konstruktion für dauerhaften Schutz
notification_ok
Abnehmbare Türen, Rückwände und Dach für einfachen Wartungszugang
notification_ok
Türen können bis zu 120° geöffnet werden, mit einem Vierpunktschloss für optimale Sicherheit
notification_ok
Hohe Feuerbeständigkeit bis 960 °C gemäß den Standards

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
420 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.