Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 500x500x320 IP44

NSYPLAT553G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775437
notification_ok
Strapazierfähige, glasfaserverstärkte Polyesterkonstruktion für raue Innen- und Außenumgebungen
notification_ok
Erhältlich in Grau (RAL 7035) mit einer Fronttür, die sich für einen einfachen Zugang um 120° öffnen lässt
notification_ok
Ein 2-Punkt-Griffschloss mit einem 5 mm starken Doppelstangeneinsatz sorgt für sicheren Verschluss
notification_ok
Bietet Schutz vor Feuer bei Temperaturen bis zu 960 °C (gemäß IEC 62208)
notification_ok
Hohe Schlagfestigkeit mit IK10-Einstufung (IEC 62262)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
114 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern