Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 750x1000x320 IP44

NSYPLAT7103G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775475
notification_ok
Glasfaserverstärktes Polyester für dauerhafte Leistung
notification_ok
Zwei-Punkt-Griffverriegelung mit 5 mm Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit
notification_ok
Die Türen lassen sich für einen einfachen Zugang zu den internen Komponenten um bis zu 120° öffnen
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuer, Staub und Wasser für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen
notification_ok
Abnehmbare Türen, Rückwände und Abdeckungen vereinfachen die Wartung

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
272 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern