2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 750x750x320 IP44
NSYPLAT773G
EAN Code: 3606480775536
Mit Glasfaser verstärktes Polyester für lange Haltbarkeit
Geeignet für den Innen-/Außenbereich in verschiedenen Anwendungen
Die Fronttür lässt sich für einen einfachen Zugang von beiden Seiten bis zu 120° öffnen
Zweipunkt-Griffschloss mit 5 mm Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
Feuerbeständig bis zu 960 °C für maximale Sicherheit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
179 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja