2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 750x750x420 IP44
NSYPLAT774G
EAN Code: 3606480775543
Vielseitiges Standgehäuse, geeignet für verschiedene Anwendungen
Polyester mit Glasfaser verstärkt für Langlebigkeit in Außen- und Industrieumgebungen
Einfacher Zugang durch eine Tür, die sich von beiden Seiten bis zu 120° öffnen lässt
Bietet robusten Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
Elektrische Isolierung der Klasse II zur Vermeidung von Stromschlägen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
202 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja