Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 750x750x320 IP54

NSYPLAZ773G

Gehäuse-Nennbreite:

Gehäuse-Nenntiefe:

Türtyp:

EAN Code: 3606480775932
notification_ok
Langlebige, mit Glasfaser verstärkte Polyesterkonstruktion
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Tür lässt sich für einen einfachen Zugang von beiden Seiten bis zu 120° öffnen
notification_ok
Ein Zwei-Punkt-Griffschloss und ein 5 mm starker Doppelstangeneinsatz erhöhen die Sicherheit
notification_ok
Feuerbeständig bis 960 °C, was auf eine hohe Stoßfestigkeit hinweist

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
179 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.