Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 750x500x420 IP44

NSYPLAZT754G

Türtyp:

EAN Code: 3606480776328
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Robuste Polyester-Glasfaser-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit
notification_ok
Die Fronttür lässt sich von beiden Seiten bis zu 180° öffnen und ist mit einem Doppelstangeneinsatz gesichert
notification_ok
Hoher Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
notification_ok
Elektrische Isolierung der Klasse II zur Vermeidung von Stromschlägen

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
182 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.