Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
PanelSeT SF/SM-19"-Festrahmen, 1800mm
NSYRCK38
EAN Code: 3606480066863
Rack für den Einbau in Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm
Tiefe verstellbar mit einer Teilung von 25 mm
Material: Verzinkter Stahl
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
36
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.