PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module

NSYRSW27

EAN Code: 3606480067204
notification_ok
Zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 800 mm
notification_ok
Tiefe verstellbar mit einer Teilung von 25 mm
notification_ok
Umkehrbare Öffnungsrichtung: links/rechts
notification_ok
Verschlusssystem oben und unten mit 5-mm-Doppelbartschlüssel
notification_ok
Maximale Öffnung: 130° (Öffnung bis 180° mit 180°-Scharnieren möglich)

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern