PanelSeT SF/SM-19"-Rahmen, schwenkbar, 2200x800mm, 45 Module

NSYRSWC45

EAN Code: 3606480067143
notification_ok
Zum Ankoppeln an Schaltschränke mit einer Breite von 800 mm
notification_ok
Kann in Tiefenrichtung mit einer Steigung von 25 mm bewegt werden
notification_ok
Umkehrbare Öffnungsrichtung: Links/rechts
notification_ok
Verschlusssystem oben und unten mit 5-mm-Doppelbartschlüssel
notification_ok
Maximale Öffnung: 130° (Öffnung bis 180° mit 180°-Scharnieren möglich)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
220 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.