Stahlgehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H1000xB800xT300mm IP66 IK10

NSYS3DEX10830

EAN Code: 3606480158681
notification_ok
Wandgehäuse aus Stahl für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
notification_ok
Die umkehrbare Tür kann bis zu 120° geöffnet und zur Wartung entfernt werden
notification_ok
Einfache Tür mit 3-Punkt-Schloss und 3 mm Doppelstange für optimale Sicherheit
notification_ok
Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
notification_ok
Dachrinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechstärke für eine stabile Konstruktion

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
309 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern