Stahlgehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H300xB300xT200mm IP66 IK10
NSYS3DEX3320
EAN Code: 3606480158667
Konzipiert für die Wandmontage in explosionsgefährdeten Bereichen
Stahlgehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Staub, Wasser und Stößen
Einfache Tür mit Doppelstangenschloss und Scharnieren, die sich bis zu 120° öffnen lässt
Entspricht den Standards NEMA 4X/13, IK10 und IP66
Nettogewicht von 4,6 kg sorgt für eine einfache Installation
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
44 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja