Stahlgehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H400xB300xT200mm IP66 IK10
NSYS3DEX4320
EAN Code: 3606480158650
Stahlgehäuse zur Wandmontage für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
Glatte Tür mit Doppelstangenschloss und Scharnieren; umkehrbare Öffnung bis zu 120°
Abnehmbare Tür für einfache Wartung
Dachrinnenförmige Frontschiene sorgt für doppelte Blechstärke
Einteiliges Gehäuse für zusätzliche Haltbarkeit
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
54 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja