Stahlgehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H500xB400xT200mm IP66 IK10

NSYS3DEX5420

EAN Code: 3606480158636
notification_ok
Gehäuse zur Wandmontage aus Stahl für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
notification_ok
Glatte Tür mit Doppelstangenschloss, Scharnieren und umkehrbarer 120°-Öffnung
notification_ok
Einteiliger Korpus mit doppelter Blechstärke und rinnenförmiger Frontschiene
notification_ok
Graue (RAL 7035) Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
notification_ok
Einfache Wartung durch abnehmbare Tür

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
81 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern