Stahlgehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H700xB500xT250mm IP66 IK10
NSYS3DEX7525
EAN Code: 3606480158605
Ermöglicht eine sichere Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Wandmontage, einfache Installation und Verwendung
Umkehrbare, einteilige Tür mit 3-Punkt-Verriegelung für sicheren Zugang
Oberflächenbehandlung mit Epoxid-Polyester-Pulver für eine lange Lebensdauer
Entspricht den relevanten Sicherheitsstandards und -vorschriften
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
142 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja