PanelSeT S3DM H1000xB800xT150mm IP66 IK08, Kabeleinführungsplatten oben und unten

NSYS3DM10815T

EAN Code: 3606480158575
notification_ok
Modulares Verteilergehäuse für die einfache Installation des modularen Chassis DLM
notification_ok
Stahlgehäuse und Glastür für sichere Aufbewahrung von Geräten
notification_ok
Umkehrbare Türen bis zu 120° und mit einem 3-Punkt-Schloss gesichert
notification_ok
Strukturierte Pulverbeschichtung für ein elegantes Aussehen
notification_ok
IK08-Einstufung für Schlagfestigkeit und IP66-Einstufung für Staub- und Wasserschutz

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
283 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.