PanelSeT S3DM H400xB300xT150mm IP66 IK08, Kabeleinführungsplatten oben und unten
NSYS3DM4315T
EAN Code: 3606480158568
Modulares Verteilergehäuse mit beschichtetem Stahlgehäuse für die Wandbefestigung
Umkehrbare Stahltür mit Sicherheitsglas und Dreipunktverriegelungssystem
Oberflächenstruktur aus Epoxid-Polyester-Pulver für ästhetische Wirkung
Mit zwei Kabelverschraubungsplatten, doppeltem Verriegelungssystem und Dokumentenhalter
Bietet optimale Schlagfestigkeit mit IK08-Einstufung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
49 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja