PanelSeT S3HD Hochleistungsaußengehäuse, H 858 x B 600 x T 330, IP66

NSYS3HD8630

EAN Code: 3606480672149
notification_ok
Hochbelastbares Gehäuse für den Außenbereich mit einer Konstruktion aus korrosionsbeständigem, lackiertem Stahl
notification_ok
Gesicherte Türen mit Dreipunktverriegelung und 3 mm Doppelstangen-Verriegelungssystem
notification_ok
Wendetüren für flexible Installationsoptionen, Öffnung bis zu 120°
notification_ok
Optionale Wandbefestigungsösen aus Edelstahl oder HD-Pfostenbefestigungsvorrichtung
notification_ok
Oberfläche mit grauer (RAL 7035) Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung für Langlebigkeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
251 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.