Flaches Stahlgehäuse PanelSeT SBM 150x200x120mm IP66 IK10
NSYSBM152012
EAN Code: 3606480520112
Robuster Stahl-Industriekasten für raue Umgebungen
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Wasser und Stöße für eine lange Lebensdauer
Oberflächenbeschichtung aus Polyesterpulver in Grau (RAL7035)
Einfache Wartung mit abnehmbarer Abdeckung und unverlierbarer Schraube
Leichtes Design mit einem Gewicht von nur 1,542 kg
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
14 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
96
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja