PanelSeT SF/SM-Regendach, 1000x600mm

NSYSC1060

EAN Code: 3606485131115
notification_ok
Bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Regenwasserspritzer
notification_ok
Die Haube kann nicht zusammen mit Hebevorrichtungen verwendet werden
notification_ok
PanelSeT SF: Es ist möglich, ein einzelnes Vordach mit Kombinationen aus modularen Gehäusen zu verwenden
notification_ok
Beispiel: ein 1600-mm-Baldachin mit zwei gekoppelten 800-mm-Gehäusen), Material: verzinkter Stahl
notification_ok
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
74 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.