PanelSeT-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB1000xT597, IP55

NSYSD10R

EAN Code: 3606480154348
notification_ok
Ermöglicht Einbau von 2 Montageplatten Rücken an Rücken, was Einbau vieler Geräte erlaubt
notification_ok
An der Oberseite sind diese Pulte mit Kabeleinführungsausschnitten versehen
notification_ok
Leicht abnehmbare und umkehrbare Tür, Öffnung bis 120°
notification_ok
Verschluss durch 3 mm Doppelbartschloss (andere Einsätze oder Zylinder ebenfalls erhältlich, separat zu bestellen, siehe
notification_ok
Schreibtischabdeckung mit pneumatischem Öffnungsmechanismus

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
697 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.