PanelSeT-SD-Compact-Steuerpult mit Rückplatte, H1000xB600xT597, IP55

NSYSD6R

EAN Code: 3606480154423
notification_ok
Ermöglicht Einbau von 2 Montageplatten Rücken an Rücken, was Einbau vieler Geräte erlaubt
notification_ok
Diese Pulte sind an der Oberseite mit Kabeleinführungsausschnitten ausgestattet
notification_ok
Leicht abnehmbare und umkehrbare Tür, Öffnung bis 120°
notification_ok
Schreibtischabdeckung mit pneumatischem Öffnungsmechanismus
notification_ok
Öffnet sich auf 75°. Gelochte Verstärkungsschienen mit einem Abstand von 25 mm

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
509 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.