Modulare Konsole für Steuerpult PanelSeT SD Compact mit Rückwand, B600xT200

NSYSDC62

EAN Code: 3606480154508
notification_ok
Modulare Konsolenabdeckung mit Scharnieren und pneumatischer Öffnungsstütze
notification_ok
Öffnet bis 75° der aufklappbaren Konsolenabdeckung durch zwei 3-mm-Doppelstangenschlösser
notification_ok
Rückwand mit Schraubbefestigung und Führungsschienen mit einer Tiefe von 300 mm
notification_ok
Material: Geschweißter, gefalteter Stahl
notification_ok
Oberfläche: strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
149 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.