DIN-Quertraverse, symm., B: 500mm, Typ A (35x15). VPE: 10
NSYSDR50A
EAN Code: 3606480184376
2 Typen: Typ A: 35 x 15 mm, Typ B: 35 x 7,5 mm
Material: verzinkter Stahl
Normen: IEC 715
Dicke: Typ A: 15/10e mm, Typ B: 10/10e mm
Befestigung: Befestigung an Montageplatten oder anderen Befestigungselementen, Ständer nicht im Lieferumfang enthalten
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja