PanelSeT SF-Anreihsatz, extern, IP 55

NSYSFBKE

EAN Code: 3606480067785
notification_ok
Ermöglicht die Verbindung von zwei Gehäusen durch ihre Struktur
notification_ok
Die Montageplatte oder die vertikalen Stützen sind an der Rückseite des Gehäuses befestigt
notification_ok
Helfen Sie mit, den Auf- und Abbau des Bausatzes zu verhindern
notification_ok
Material: Externe Anschlüsse: verzinkter Stahl
notification_ok
Es kann mit dem verstärkten oder dem Schnellkupplungskit kombiniert werden

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
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
  • Cookie-Einstellungen ändern