PanelSeT SF-Bausatz zum Anreihen der Vorgänger-Version, IP 55
NSYSFBKSH
EAN Code: 3606485131801
Es wird für die Verbindung eines Schaltschranks einer früheren Version (OLN oder PanelSeT 6000) verwendet
Seitlich oder in der Tiefe mit einem PanelSeT SF-Gehäuse. Befestigung von der Innenseite der Gehäuse
Material: Verzinkter Stahl
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja