Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Dachlüftungsmodul, PanelSeT SFN, für Außengehäuse B600 T600mm, IP55, RAL7035

NSYSFNCVR66HD

EAN Code: 3606486921128
Vorgesehen für die Belüftung eines PanelSeT SFN Outdoor Gehäuses
Geeignet für die Installation in öffentlichen Bereichen mit rauer Umgebung
Korrosionsschutzanstrich (C4H nach ISO 12944-6: 2018)
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
47
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Das Produkt wurde in ein Rücknahmeprogramm für Partner von Schneider Electric oder Schneider Electric aufgenommen.
No

+ Lifecycle Services

Frequenzumrichter ATV340, 30kW, 380-480V, IP20, Ethernet Version

ATV340D30N4E

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX160F mit TM160D 3P3D, 36kA/415V AC

C16F3TM160

arrow2_down
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.