Modulares Standgehäuse für den Außenbereich, PanelSeT SFN, dekarbonisierter Stahl, 1800X800X400mm, IP55, RAL7035
NSYSFNHD18840
EAN Code: 3606486921005
Nachhaltiges Design, das recycelten Stahl enthält, hergestellt mit erneuerbarer Energie
Geeignet für die Installation in öffentlichen Bereichen mit rauer Umgebung
Ergonomisches Design für bequemes und zeitsparendes Arbeiten
Korrosionsschutzanstrich (C4H nach ISO 12944-6: 2018)
Stabil, robust und langlebig für maximalen Schutz der Komponenten
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
438 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
ATV340D30N4E
C16F3TM160