SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB600xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche
NSYSFX18640
EAN Code: 3606480155635
Vielseitiges, korrosionsbeständiges Edelstahlgehäuse für Mehrzweckanwendungen
Widerstandsfähig gegen starke Stöße und raue Umgebungen mit IK10-Einstufung
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub- und Wassereintritt mit Schutzart IP55
Gebürstete Oberfläche von Scotch-Brite® für ein elegantes Erscheinungsbild
Einfacher Zugang zur Ausrüstung durch eine Türöffnung von 120° und umkehrbare Türoption
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 248 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja