SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H1800xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche

NSYSFX18840

EAN Code: 3606480155642
notification_ok
Vielseitiges Standgehäuse aus Edelstahl für eine Reihe von Anwendungen
notification_ok
Korrosionsbeständig, gewährleistet eine langlebige Leistung in rauen Umgebungen
notification_ok
Hohe Stoßfestigkeit mit Schutzart IK10 und Schutz gegen Staub und Wasser mit Schutzart IP66
notification_ok
Gebürstete Oberfläche von Scotch-Brite für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild
notification_ok
Einfacher Zugang zur Ausrüstung durch eine Türöffnung von 120° (umkehrbar)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
1 480 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.