PanelSeT SF/SM-Quertraverse, leicht, 400x400mm, Verpackungseinheit: 2 Stück

NSYSLCR40

EAN Code: 3606485132037
notification_ok
PanelSeT SF und SFX: Direkte Befestigung an der Struktur oder zwischen den Querschienen
notification_ok
PanelSeT SM: Befestigung mit Hilfe von Anpassungsprofilen und 40 mm Universal-Querstreben (eine Reihe)
notification_ok
Zwischen Querstreben in jeder anderen Position. Einstellbar mit einem Abstand von 25 mm
notification_ok
IT ermöglicht die Befestigung mit einer selbstschneidenden M6-Schraube, Ref. NSYST30M6S
notification_ok
Material: verzinkter Stahl

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
4 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.