SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB1600xT600mm,Scotch Brite®-Oberfläche
NSYSMX201660
EAN Code: 3606480155888
Gehäuse aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit und eine gebürstete Oberfläche
Geeignet für Mehrzweckanwendungen in rauen Umgebungen
Dreipunkt-Verriegelungssystem mit einem 5 mm starken Doppelstangeneinsatzgriff
Die Türen lassen sich bis zu 120° öffnen und bieten einfachen Zugang zu den Geräten im Inneren
Hohe Stoßfestigkeit mit IK10-Einstufung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 780 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja