PanelSeT SF/SM-Frontsockel, 200x700mm
NSYSPF7200
EAN Code: 3606480169243
Dacheigenschaften mit einer werkseitig montierten Polyurethan (PUR) Dichtung
Material: Gefalztes Stahlblech, Ecke mit einer Stärke von 25/10e mm
Kann nebeneinander oder hintereinander kombiniert werden
Erhalten Sie die IP55-Abdeckplatten
Mit Befestigungsmaterial mit Markierungen zur eindeutigen Identifizierung der Kabelverlegungszonen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
71 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja