PanelSeT SF/SM Zubehör Sockel-Seitenteile mit Lüftungsschlitzen, 100x600x600mm

NSYSPFV6100

EAN Code: 3606485132334
notification_ok
Die Vorder- und Rückseite des belüfteten Sockels besteht aus 4 Ecken mit 2 Frontplatten
notification_ok
Material: Gefalztes Stahlblech, Ecke mit einer Dicke von 25/10e mm
notification_ok
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
notification_ok
Farbe: RAL 7022 Grau
notification_ok
Schutzart: IP20 gemäß IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
30 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.