PanelSeT Zubehör, Vollfrontplatte B 1000 H 200 Edelstahl 304L
NSYSPFX10200
EAN Code: 3606480626227
Edelstahl, AISI 304L oder AISI 316L
Oberflächenbehandlung: Scotch-Brite®-Bürsten, um die Haltbarkeit in der Anwendung zu gewährleisten
Kontakt zum Boden erhöht das Korrosionsrisiko
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja