2 Seitenwände f Sockel. 300x200mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

NSYSPS3200SD

EAN Code: 3606480287107
notification_ok
Sie werden mit 2 Befestigungsschrauben an der Ecke des Sockels befestigt
notification_ok
Gefaltetes Stahlblech
notification_ok
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
notification_ok
Farbe: RAL 7022 Grau
notification_ok
Schutzart: IP30 gemäß IEC 60529

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.