1 Videos
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20
NSYTBP1397
EAN Code: 3606480165627
Vielseitiger Wandkasten für den Innen-/Außenbereich
Geschlossen durch vier unverlierbare Flachkopfschrauben für optimalen Schutz
Elektrische Isolierung der Klasse II zur Vermeidung von Stromschlägen und vollständige Isolierung des Gebäudes
Beeindruckende Feuerbeständigkeit bis zu 960 °C
Hohe Staub- und Wasserbeständigkeit mit Schutzart IP66
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja